text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Menetes Persely
Alaptest anyaga
edzett acél
D=átmérő
M12
L=Hossz
15
D2
M16x1,5
RoHS
true

Leírás

Anyag
Nemesacél.
Kivitel
1100-1300 N/mm² húzószilárdságra nemesített.
További információk
Szerelési utasítás a menetes persely cseréjéhez.

Az illesztő és menetes persely behelyezése:
1. Zsírtalanítsa az illesztő és menetes perselyt.
2. Vigyen fel ragasztót (Loctite 638) furatba.
3. Vigyen fel ragasztót (Loctite 638) a menetes perselyre, majd csavarja be a perselyt.
4. Vigyen fel ragasztót (Loctite 638) az illesztő perselyre, majd helyezze be a perselyt. Ha az illesztő persely kézzel nem helyezhető be, használjon szerelő szerszámot (lásd alkalmazási példa).
5. A kikeményedés előtt távolítsa el az illesztő és menetes persely által kinyomott ragasztót.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak