{"product":{"productId":"agid.15224","price":119.33,"name":"POZICIONÁLÓ EGYSÉG RUGÓS, ALAK:A, A=18,B=20, M=9, EDZETT ACÉL,KOMP:SZERSZÁMACÉL"},"currency":"EUR"}
Pozicionáló Egység
rugós
edzett acél
- Furatos munkadarabok pozicionálása és felhelyezése
- A alak: pozicionáló és támasztóelem
- B alak: pozicionáló elem
Mennyiségi egység
€119.33
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Pozicionáló Egység
Alak
A
Kivitel 1
rugós
Alaptestű anyaga
edzett acél
Komponens anyaga
szerszámacél
D3=Felfogó furat
5,8 - 8,2*
F1=Kónusz rugóerő N
5,5 - 20,5
A
18
B
20
C
20
D
10
E
8
F
20
G
40
H
30
J
22
K
4,5
L
5,5
M
9
N
9,3
R
20
S
M04
T
21
Leírás
Anyag, kivitel
Test, nemesíthető acél, edzett és barnított.
Pozicionáló stift, szerszámacél, edzett.
Pozicionáló stift, szerszámacél, edzett.
További információk
* Pozicionálás ezeken a furatméreteken belül lehetséges.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.