text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Pozicionáló Egység
Alak
B
Kivitel 1
rugós
Alaptestű anyaga
edzett acél
Komponens anyaga
szerszámacél
D3=Felfogó furat
7,8 - 10,2*
F1=Kónusz rugóerő N
5,5 - 20,5
A
20
B
20
C
20
D
10
E
8
F
20
G
40
H
30
J
22
K
4,5
L
7,5
M
11
N
7,3
R
20
S
M04
T
21

Leírás

Anyag, kivitel
Test, nemesíthető acél, edzett és barnított.
Pozicionáló stift, szerszámacél, edzett.
További információk
* Pozicionálás ezeken a furatméreteken belül lehetséges.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak