Pozicionáló Henger
gyorsrögzítő rendszerrel
edzett acél
- Gyors nyitás és zárás
- Mechanikus pozícionáló és befogórendszer
- Különböző rendszerméretek
- Nagy tartóerők
- Különböző felfogólemez-vastagságok
Mennyiségi egység
96,41 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Pozicionáló Henger
Kivitel 1
gyorsrögzítő rendszerrel
Alaptestű anyaga
edzett acél
Komponens anyaga
gördülőcsapágy-acél
D=Csapátmérő
13
F=Tartóerő (kN)
4
L=Szárhossz
27,6
M=Max. meghúzási nyomaték Nm
1
T=Felfogólemez vastagsága ±0,0
13
D1
25
D2
16
KNy
4
L1
12
Leírás
Anyag
Pozicionáló henger, nemesíthető acél.
Golyók, gördülőcsapágy-acél.
Golyók, gördülőcsapágy-acél.
Kivitel
Pozicionáló henger, nemesített, barnított.
Golyók, edzett, fémtiszta.
Golyók, edzett, fémtiszta.
További információk
Pozicionáló hengerek gyorsszorító rendszerrel további időmegtakarításhoz a felszerelésnél.
A pozicionáló hengert helyezze a befogófuratba, és nyomja be a gombot. A három állítógolyó így kifelé egymástól szétválik a komponensek pozicionálásához. Ezt követően 1/4 fordulattal, imbuszkulccsal húzza meg a rögzítőcsavart, ami biztosítja a komponensek alakzáró és biztonságos befogását.
A pozicionáló hengert helyezze a befogófuratba, és nyomja be a gombot. A három állítógolyó így kifelé egymástól szétválik a komponensek pozicionálásához. Ezt követően 1/4 fordulattal, imbuszkulccsal húzza meg a rögzítőcsavart, ami biztosítja a komponensek alakzáró és biztonságos befogását.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.