text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Alumínium.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A forgács és por elleni védelem érdekében a raszterfuratokat védődugókkal kell lezárni.
A védődugókat a nem használt furatokban kell hagyni! Alumínium védődugókat akkor kell használni, ha agresszív hűtőemulziókat használnak vagy hűtőközeg nélkül forgácsolnak.
Előnyök
A tömítőgyűrű (B és C alak) megakadályozza a hűtő emulzió behatolását a raszterfuratokba.
Rajzi hivatkozás
A alak: belső hatszög kulcsnyílással, O-gyűrű nélkül
B alak: belső hatszög kulcsnyílással, O-gyűrűvel
C alak: egyenes horonnyal, O-gyűrűvel
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Gyakran megvásárolt azzal, ami a kosaradban van