{"product":{"productId":"agid.2710","price":80.55,"name":"Precíziós rögzítőcsapok, acél, műanyag gömbmarkolattal, kúpos rögzítőstifttel és reteszhoronnyal"},"currency":"EUR"}
- A rögzítőcsapok lehetővé teszik a rögzítést és reteszelést
- Gyors pozicionálás és rögzítés
- Nagyfokú stabilitás
- Nagy ismétlési pontosság
Leírás
Anyag
Acél, fogantyúgömb, termoplaszt.
Kivitel
edzett és köszörült, fogantyúgömb, feketésszürke.
További információk
A perselyes rögzítő csap optimális kombinációt nyújt a gyors pozicionáláshoz és rögzítéshez. A rögzítő csap és a persely precíz kivitele révén magas ismétlési pontosság érhető el két elem összeillesztése során.
Műszaki megjegyzés lásd szerelési és beszerelési utasítás.
Műszaki megjegyzés lásd szerelési és beszerelési utasítás.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.