{"product":{"productId":"agid.21742","price":17.5,"name":"Prémium rögzítőcsapok, acél vagy nemesacél, műanyag gomba alakú fogantyúval, hengeres rögzítőstifttel és reteszhoronnyal"},"currency":"EUR"}
- Szigorúbb gyártási követelmény
- Központosítás a menetes hüvelyen a pozicionálási pontosság érdekében
- A rögzítőcsapok lehetővé teszik a rögzítést és reteszelést
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, méréstechnika, háztartás
- Nagyfokú stabilitás
Leírás
Anyag
Acél kivitel:
Rögzítő stift, edzett: 5.8 szilárdsági osztály.
Nemesacél kivitel:
Rögzítő stift, edzett: Menetes hüvely, 1.4305. Rögzítő stift, 1.4034.
Gomba alakú fogantyú, termoplaszt, feketésszürke.
Kivitel
Acél kivitel:
Rögzítő stift, edzett, köszörült és barnított.
Nemesacél kivitel:
Rögzítő stift, edzett, köszörült és fémtiszta.
Rögzítő stift, edzett, köszörült és barnított.
Nemesacél kivitel:
Rögzítő stift, edzett, köszörült és fémtiszta.
További információk
A Premium rögzítő csapokat legfontosabb jellemzői a magasabb gyártási követelmények és a menetes hüvely. A menetes hüvelyen ezenkívül egy központosító lett elhelyezve, amely még a pozicionálási pontosság növeléséhez használható. A rögzítő csapokat ott használják, ahol meg kell akadályozni a rögzítési helyzet nyíróerő általi megváltozását és nagyobb helyzetpontosság szükséges. Másik rögzítési helyzet csak a csap kézi kinyomásával vehető fel. Nagyobb nyíró igénybevétel esetén a központosító toldatot kell használni.
Felszerelés
A menetes hüvelyes központosító használatakor javasolt a menetvágás előtt elkészíteni az illesztést a befogó darabon.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek és távtartó gyűrűk.
Accessory
Megfelelő hengeres persely 03089.
Ellenanya 07212-….
Ellenanya 07212-….
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.