{"product":{"productId":"agid.2549","price":6.76,"name":"Rögzítőcsapok, acél vagy nemesacél, hernyócsavarral és ellenanyával"},"currency":"EUR"}
	
- A rögzítőcsapok lehetővé teszik a rögzítést és reteszelést
 - Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, méréstechnika, háztartás
 - Nagyfokú stabilitás
 - Anyaga: acél vagy nemesacél
 
Leírás
							Anyag
						
						Acél kivitel:
 menetes hüvely és rögzítő stift, automataacél.
 
 Rozsdamentes acélból készült változat:
 Menetes hüvely 1.4305.
 Zárócsap edzett 1.4034.
 Nem edzett zárócsap 1.4305
							Kivitel
						
						
								Acél kivitel:
Menetes hüvely, barnított.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és barnított.
 
Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítőstift, edzett és köszörült, fémtiszta.
Rögzítőstift nem edzett és nem köszörült, fémtiszta.
 
					Menetes hüvely, barnított.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és barnított.
Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítőstift, edzett és köszörült, fémtiszta.
Rögzítőstift nem edzett és nem köszörült, fémtiszta.
							Egyedi igényre
						
						
								Speciális kivitelek.
					
            Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
        CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.