{"product":{"productId":"agid.18173","price":6.73,"name":"Rögzítőcsapok, acél vagy nemesacél, műanyag T-fogantyúval, ellenanya nélkül"},"currency":"EUR"}
- A rögzítőcsapok lehetővé teszik a rögzítést és reteszelést
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, méréstechnika, háztartás
- Nagyfokú stabilitás
- Ergonomikus fogantyú
- Anyaga: acél vagy nemesacél
Leírás
Anyag
Acél kivitel:
Rögzítőstift, edzett:
Rögzítőstift, acél.
Menetes hüvely, acél.
Nemesacél kivitel:
Rögzítőstift, edzett:
Menetes hüvely 1.4305.
Rögzítőstift 1.4034.
T-fogantyú termoplaszt feketés szürke vagy közlekedési piros RAL3020.
Kivitel
Acél kivitel:
Rögzítő stift, edzett, köszörült és barnított.
Menetes hüvely, barnított.
Nemesacél kivitel:
Rögzítő stift, edzett, köszörült és fémtiszta.
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítő stift, edzett, köszörült és barnított.
Menetes hüvely, barnított.
Nemesacél kivitel:
Rögzítő stift, edzett, köszörült és fémtiszta.
Menetes hüvely, fémtiszta.
További információk
A rögzítő csapokat ott használják, ahol meg kell akadályozni a rögzítési helyzet nyíróerő általi megváltozását. Másik rögzítési helyzet csak a csap kézi kinyomásával vehető fel. Az ergonomikus T-fogantyúk könnyű kezelést tesznek lehetővé kis erőkifejtés mellett.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Accessory
Távtartó gyűrűk 03089.
Rögzítő készletek vékonyfalú alkatrészekhez 03094-10.
Rögzítő készletek vékonyfalú alkatrészekhez 03094-10.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.