{"product":{"productId":"agid.2529","price":6.34,"name":"Rögzítőcsapok, acél vagy nemesacél, műanyag gomba alakú fogantyúval és hosszabbított rögzítőstifttel, reteszhorony nélkül, ellenanya nélkül"},"currency":"EUR"}
- A rögzítőcsapok lehetővé teszik a rögzítést és reteszelést
- Nagyfokú stabilitás
- Anyaga: acél vagy nemesacél
Leírás
Anyag
Acél kivitel:
Rögzítő stift, edzett:
5.8 szilárdsági osztály.
Nemesacél kivitel:
Rögzítő stift, edzett:
Menetes hüvely, 1.4305.
Rögzítő stift, 1.4034.
Rögzítő stift, edzetlen:
Menetes hüvely, 1.4305.
Rögzítő stift, 1.4305.
Gomba alakú fogantyú, termoplaszt, feketésszürke.
Kivitel
Acél kivitel:
Rögzítő stift, edzett, köszörült és barnított.
Nemesacél kivitel:
Rögzítő stift, edzett, köszörült és fémtiszta.
Rögzítő stift edzetlen, köszörült és fémtiszta.
Rögzítő stift, edzett, köszörült és barnított.
Nemesacél kivitel:
Rögzítő stift, edzett, köszörült és fémtiszta.
Rögzítő stift edzetlen, köszörült és fémtiszta.
További információk
A rögzítő csapokat ott használják, ahol meg kell akadályozni a rögzítési helyzet nyíróerő általi megváltozását. Másik rögzítési helyzet csak a csap kézi kinyomásával vehető fel.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.