{"product":{"productId":"agid.2538","price":13.09,"name":"Rögzítőcsapok, nemesacél, nemesacél gomba alakú fogantyúval"},"currency":"EUR"}
- A rögzítőcsapok lehetővé teszik a rögzítést és reteszelést
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, méréstechnika, háztartás
- Nagyfokú stabilitás
- 1.4305, 1.4034, 1.4404 nemesacél
Leírás
Termékleírás
A rögzítőcsapokat akkor használják, ha meg kell akadályozni a rögzítési helyzet nyíróerők okozta megváltozását.
Ilyen például a hossz- és magasságrögzítés, valamint a pozíciórögzítés gép-, készülék-, bútor- és speciális járműgyártásban.
Csak a csavar kézi kioldása után lehet más rögzítési helyzetet felvenni. Ha a kioldás hosszabb időn keresztül történik, és meg kell akadályozni a rögzítőstift visszaugrását, akkor a C vagy a D alakot kell használni.
A felhasznált anyagok széles körű alkalmazást tesznek lehetővé.
Nagy korrózióállósági követelmények esetében az A4 nemesacélból készült rögzítőcsapokat javasoljuk.
Ilyen például a hossz- és magasságrögzítés, valamint a pozíciórögzítés gép-, készülék-, bútor- és speciális járműgyártásban.
Csak a csavar kézi kioldása után lehet más rögzítési helyzetet felvenni. Ha a kioldás hosszabb időn keresztül történik, és meg kell akadályozni a rögzítőstift visszaugrását, akkor a C vagy a D alakot kell használni.
A felhasznált anyagok széles körű alkalmazást tesznek lehetővé.
Nagy korrózióállósági követelmények esetében az A4 nemesacélból készült rögzítőcsapokat javasoljuk.
Anyag
A2 nemesacél kivitel:
1.4305. menetes hüvely és gomba alakú markolat.
1.4034. edzett rögzítőstift
1.4305. edzetlen rögzítőstift
1.4310. nyomórugó
A4 nemesacél kivitel:
1.4404. menetes hüvely, gomba akú markolat és rögzítőstift.
1.4401 vagy 1.4571. nyomórugó.
Kivitel
A2 nemesacél kivitel:
Csupasz menetes hüvely.
Csupasz gomba alakú markolat.
Edzett vagy edzetlen, köszörült és csupasz rögzítőstift.
A4 nemesacél kivitel:
Csupasz menetes hüvely.
Csupasz vagy homokfúvott gomba alakú markolat.
Köszörült, kémiailag nikkelezett vagy csaupasz rögzítőstift.
Csupasz menetes hüvely.
Csupasz gomba alakú markolat.
Edzett vagy edzetlen, köszörült és csupasz rögzítőstift.
A4 nemesacél kivitel:
Csupasz menetes hüvely.
Csupasz vagy homokfúvott gomba alakú markolat.
Köszörült, kémiailag nikkelezett vagy csaupasz rögzítőstift.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Accessory
Távtartó gyűrűk 03089.
Rögzítő készletek vékonyfalú alkatrészekhez 03094-10.
Rögzítő készletek vékonyfalú alkatrészekhez 03094-10.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.