{"product":{"productId":"agid.2583","price":5.44,"name":"Rögzítőcsapok, acél vagy nemesacél, váll nélkül, hernyócsavarral, ellenanya nélkül"},"currency":"EUR"}
	
- A rögzítőcsapok lehetővé teszik a rögzítést és reteszelést
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, méréstechnika, háztartás
- Nagyfokú stabilitás
- A hernyócsavarok lehetővé teszik a rögzítőcsap működtetését
- Anyaga: acél vagy nemesacél
Leírás
							Anyag
						
						Acél kivitel:
 menetes hüvely és rögzítő stift, automataacél.
 
 Rozsdamentes acélból készült változat:
 Menetes hüvely 1.4305.
 Zárócsap edzett 1.4034.
 Nem edzett zárócsap 1.4305
							Kivitel
						
						
								Acél kivitel:
Menetes hüvely, barnított.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és barnított.
 
Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítőstift, edzett és köszörült, fémtiszta.
Rögzítőstift nem edzett és nem köszörült, fémtiszta.
 
					Menetes hüvely, barnított.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és barnított.
Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítőstift, edzett és köszörült, fémtiszta.
Rögzítőstift nem edzett és nem köszörült, fémtiszta.
							További információk
						
						
								A rögzítő csapok becsavarásához egy becsavaró alátét van mellékelve. Ezt a hüvelyre kell helyezni úgy, hogy a menesztőpeckek belekapjanak a horonyba.
					
							Egyedi igényre
						
						
								Speciális kivitelek.
					
							Accessory
						
						
								Távtartó gyűrűk 03089.
Rögzítő készletek vékonyfalú alkatrészekhez 03094-10.
					Rögzítő készletek vékonyfalú alkatrészekhez 03094-10.
            Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
        CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.