text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag

Acél kivitel:

Rögzítő stift, edzett:

Hüvely, 1.0403, hegeszthető.

Rögzítő stift, 5.8 szilárdsági osztály.



Nemesacél kivitel:

Rögzítő stift, edzett:

Hüvely, 1.4301, hegeszthető.

Rögzítő stift, 1.4034.



Rögzítő stift, edzetlen:

Hüvely, 1.4301, hegeszthető.

Rögzítő stift, 1.4305.



Gomba alakú fogantyú, termoplaszt, feketésszürke.

Kivitel
Acél kivitel:
Rögzítő stift, edzett, köszörült és barnított.

Nemesacél kivitel:
Rögzítő stift, edzett, köszörült és fémtiszta.
Rögzítő stift edzetlen, köszörült és fémtiszta.
További információk
A rögzítőcsapokat ott használják, ahol meg kell akadályozni, hogy nyíróerők megváltoztassák a reteszelési helyzetet. Csak a csap kézi kitolása után lehetséges az elmozdítás másik rögzítési helyzetbe.
Ha hosszabb ideig kitolt helyzetben kell tartani és meg kell akadályozni a rögzítő stift visszaugrását, akkor az M alakot kell használni.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak