{"product":{"productId":"agid.2524","price":6.03,"name":"Rögzítőcsapok, acél vagy nemesacél, műanyag gomba alakú fogantyúval"},"currency":"EUR"}
- A rögzítőcsapok lehetővé teszik a rögzítést és reteszelést
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, méréstechnika, háztartás
- Nagyfokú stabilitás
- Könnyű kezelés
- Anyaga: acél vagy nemesacél
Leírás
Termékleírás
A rögzítőcsapokat akkor használják, ha meg kell akadályozni a rögzítési helyzet nyíróerők okozta megváltozását.
Ilyen például a hossz- és magasságrögzítés, valamint a pozíciórögzítés gép-, készülék-, bútor- és speciális járműgyártásban.
Csak a csavar kézi kioldása után lehet más rögzítési helyzetet felvenni. Ha a kioldás hosszabb időn keresztül történik, és meg kell akadályozni a rögzítőstift visszaugrását, akkor a C vagy a D alakot kell használni.
A felhasznált anyagok széles körű alkalmazást tesznek lehetővé.
Nagy korrózióállósági követelmények esetében az A4 nemesacélból készült rögzítőcsapokat javasoljuk.
Ilyen például a hossz- és magasságrögzítés, valamint a pozíciórögzítés gép-, készülék-, bútor- és speciális járműgyártásban.
Csak a csavar kézi kioldása után lehet más rögzítési helyzetet felvenni. Ha a kioldás hosszabb időn keresztül történik, és meg kell akadályozni a rögzítőstift visszaugrását, akkor a C vagy a D alakot kell használni.
A felhasznált anyagok széles körű alkalmazást tesznek lehetővé.
Nagy korrózióállósági követelmények esetében az A4 nemesacélból készült rögzítőcsapokat javasoljuk.
Anyag
Acél kivitele:
Automatacél mentes hüvely és rögzítőstift.
1.4310. nyomórugó
A2 nemesacél kivitel:
1.4305. menetes hüvely
1.4034. edzett rögzítőstift
1.4305. nem edzett rögzítőstift
1.4310. nyomórugó
A4 nemesacél kivitel:
1.4404. menetes hüvely és rögzítőstift
1.4401 vagy 1.4571. nyomórugó
Feketésszürke vagy RAL3020 közlekedési piros gomba alakú markolat.
Kivitel
Acél kivitel:
Barnított menetes hüvely.
Edzett, köszörült és barnított rögzítőstift.
A2 nemesacél kivitel:
Csupasz menetes hüvely.
Edzett vagy edzetlen, köszörült és csupasz rögzítőstift.
A4 nemesacél kivitel:
Csupasz menetes hüvely.
Köszörült, kémiailag nikkelezett vagy csaupasz rögzítőstift.
Barnított menetes hüvely.
Edzett, köszörült és barnított rögzítőstift.
A2 nemesacél kivitel:
Csupasz menetes hüvely.
Edzett vagy edzetlen, köszörült és csupasz rögzítőstift.
A4 nemesacél kivitel:
Csupasz menetes hüvely.
Köszörült, kémiailag nikkelezett vagy csaupasz rögzítőstift.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Accessory
Távtartó gyűrűk 03089.
Rögzítő készletek vékonyfalú alkatrészekhez 03094-10.
Rögzítő készletek vékonyfalú alkatrészekhez 03094-10.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.