{"product":{"productId":"agid.18960","price":6.56,"name":"Rögzítőcsapok, acél vagy nemesacél, műanyag gomba alakú fogantyúval és menetbiztosítóval"},"currency":"EUR"}
- A rögzítőcsapok lehetővé teszik a rögzítést és reteszelést
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, méréstechnika, háztartás
- Nagyfokú stabilitás
- A menetbiztosítás révén a beszerelési mélység további ütköző nélkül beállítható
- Anyaga: acél vagy nemesacél
Leírás
Anyag
Acél kivitel:
Rögzítő stift, edzett:
Menetes hüvely és rögzítő stift, automataacél
Nemesacél kivitel:
Rögzítő stift, edzett:
Menetes hüvely $s14305
Rögzítőstifts14034
Gombaalakúfogantyúszürkésfekete
Menetbiztosítópoliamidkék.
Kivitel
Acél kivitel:
Rögzítő stift, edzett, köszörült és barnított.
Nemesacél kivitel:
Rögzítő stift, edzett, köszörült és fémtiszta.
Rögzítő stift, edzett, köszörült és barnított.
Nemesacél kivitel:
Rögzítő stift, edzett, köszörült és fémtiszta.
További információk
A rögzítőcsapokat ott használják, ahol meg kell akadályozni a rögzítési helyzet nyíróerő általi megváltozását. Másik rögzítési helyzet csak a csap kézi kinyomásával vehető fel. Ha a kinyomást hosszabb időre kell végrehajtani és meg kell akadályozni a rögzítőszeg visszaugrását, úgy a CP alakot kell használni.
A menetbiztosítóval a beépítési mélység tökéletesen hozzáigazítható a meglévő alkatrészekhez, így ütközőre nincs szükség.
A menetbiztosító tapadó poliamid bevonattal rendelkezik, mely pontszerűen (fleck) került felhordásra.
A menetbiztosítóval a beépítési mélység tökéletesen hozzáigazítható a meglévő alkatrészekhez, így ütközőre nincs szükség.
A menetbiztosító tapadó poliamid bevonattal rendelkezik, mely pontszerűen (fleck) került felhordásra.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.