{"product":{"productId":"agid.24945","price":80.45,"name":"Rögzítőcsapok, acél vagy nemesacél, műanyag gomba alakú fogantyúval és állapotérzékelővel, vezetékes, ellenanyával"},"currency":"EUR"}
- elektronikus állapotlekérdezés
- rövid kapcsolási távolság
Leírás
Termékleírás
A rögzítőcsapokat akkor használják, ha meg kell akadályozni a rögzítési helyzet nyíróerők okozta megváltozását.
Ilyen például a hossz- és magasságrögzítés, valamint a pozíciórögzítés a gép-, készülék-, bútor- és speciális járműgyártásnál.
Az állapotérzékelővel ellátott rögzítőcsapok esetében a működtetés állapota elektronikusan észlelhető és tovább feldolgozható.
A csatlakozás, például egy gépvezérléshez, a beépített érzékelő csatlakozókábelén keresztül történik.
Ilyen például a hossz- és magasságrögzítés, valamint a pozíciórögzítés a gép-, készülék-, bútor- és speciális járműgyártásnál.
Az állapotérzékelővel ellátott rögzítőcsapok esetében a működtetés állapota elektronikusan észlelhető és tovább feldolgozható.
A csatlakozás, például egy gépvezérléshez, a beépített érzékelő csatlakozókábelén keresztül történik.
Anyag
Acél kivitel:
Hernyócsavar és rögzítő stift, atomataacél.
Nemesacél kivitel:
Rögzítő stift, edzett:
Menetes hüvely 1.4305.
Rögzítő stift 1.4034.
Rögzítő stift, edzetlen:
Menetes hüvely 1.4305.
Rögzítő stift 1.4305.
Gomba alakú fogantyú, termoplasztikus műanyag, feketésszürke.
Hernyócsavar és rögzítő stift, atomataacél.
Nemesacél kivitel:
Rögzítő stift, edzett:
Menetes hüvely 1.4305.
Rögzítő stift 1.4034.
Rögzítő stift, edzetlen:
Menetes hüvely 1.4305.
Rögzítő stift 1.4305.
Gomba alakú fogantyú, termoplasztikus műanyag, feketésszürke.
Kivitel
Acél kivitel:
Menetes hüvely, barnított.
Rögzítő stift edzett, köszörült és barnított.
Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítő stift, edzett, köszörült és fémtiszta.
Rögzítő stift edzetlen, köszörült és fémtiszta.
Menetes hüvely, barnított.
Rögzítő stift edzett, köszörült és barnított.
Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítő stift, edzett, köszörült és fémtiszta.
Rögzítő stift edzetlen, köszörült és fémtiszta.
További információk
Az állapotérzékelő bereteszeléskor S - 1 mm lökettel kapcsol be.
Műszaki adatok
Induktív érzékelő:
Kimenő kapcsolás: PNP záró (NO)
Üzemi feszültség: 6 - 30 V DC
Üzemi áram: <100 mA
Kapcsolási távolság: 1 mm
Kapcsolási frekvencia: <4000 Hz
Rövidzárás mentes: igen
Polaritás felcserélése ellen biztosított: igen
Védettségi fokozat: IP 67
Csatlakozó típus: 2 m PVC kábel
Hőmérséklet-tartomány: -10° C - +70°C
Engedély: CE, c-UL-us, EAC
Kimenő kapcsolás: PNP záró (NO)
Üzemi feszültség: 6 - 30 V DC
Üzemi áram: <100 mA
Kapcsolási távolság: 1 mm
Kapcsolási frekvencia: <4000 Hz
Rövidzárás mentes: igen
Polaritás felcserélése ellen biztosított: igen
Védettségi fokozat: IP 67
Csatlakozó típus: 2 m PVC kábel
Hőmérséklet-tartomány: -10° C - +70°C
Engedély: CE, c-UL-us, EAC
Kullanım
Az állapotérzékelővel rendelkező rögzítőcsapok lehetővé teszik a működtetéstől független folyamatvezérlést. Továbbá biztosítható, hogy a rögzítőstift a kívánt működtetési állapotban legyen.
Biztonság
Az állapotérzékelős rögzítőcsapok nem alkalmasak személyek biztosítására.
Rajzi hivatkozás
A alak: reteszhorony nélkül, ellenanya nélkül
B alak: reteszhorony nélkül, ellenanyával
C alak: reteszhoronnyal, ellenanya nélkül
D alak: reteszhoronnyal, ellenanyával
P = Kábelhossz
BN = Barna
BK = Fekete
BU = Kék
B alak: reteszhorony nélkül, ellenanyával
C alak: reteszhoronnyal, ellenanya nélkül
D alak: reteszhoronnyal, ellenanyával
P = Kábelhossz
BN = Barna
BK = Fekete
BU = Kék
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.