{"product":{"productId":"agid.18962","price":9.12,"name":"Rögzítőcsapok, acél vagy nemesacél, rövid kivitel, műanyag gomba alakú fogantyúval, menetbiztosítóval és reteszhoronnyal"},"currency":"EUR"}
	
- A rögzítőcsapok lehetővé teszik a rögzítést és reteszelést
 - Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, méréstechnika, háztartás
 - Nagyfokú stabilitás
 - A menetbiztosítás révén a beszerelési mélység beállítható
 - Ideális szűk helyviszonyokhoz
 
Leírás
							Anyag
						
						Acélkivitel:
 Menetes hüvely és rögzítőstift, automataacél.
 
 Nemesacél kivitel:
 Menetes hüvely és rögzítőstift 1.4305.
 
 Gomba alakú fogantyú, termoplaszt.
 
 Menetbiztosító, poliamid.
							Kivitel
						
						
								Acélkivitel:
Menetes hüvely, barnított.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és barnított.
 
Nemesacél-kivitel:
Menetes hüvely fémtiszta.
Rögzítőstift, edzett és köszörült, fémtiszta.
 
Gomba alakú fogantyú, feketésszürke RAL7021.
 
Menetbiztosító, kék.
					Menetes hüvely, barnított.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és barnított.
Nemesacél-kivitel:
Menetes hüvely fémtiszta.
Rögzítőstift, edzett és köszörült, fémtiszta.
Gomba alakú fogantyú, feketésszürke RAL7021.
Menetbiztosító, kék.
							További információk
						
						
								A menetbiztosító egy tapadó poliamid bevonat, amelyet pontokban (foltokban) visznek fel.
					
							Egyedi igényre
						
						
								Speciális kivitelek.
					
							Accessory
						
						
								Távtartó gyűrűk 03089.
Rögzítő készletek vékonyfalú alkatrészekhez 03094-10.
					Rögzítő készletek vékonyfalú alkatrészekhez 03094-10.
            Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
        CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.