text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Termékleírás
A rögzítőcsapokat ott használják, ahol meg kell akadályozni, hogy nyíróerők megváltoztassák a reteszelési helyzetet. Csak a csap kézi kitolása után lehetséges az elmozdítás másik rögzítési helyzetbe.
Ha hosszabb ideig kitolt helyzetben kell tartani és meg kell akadályozni a rögzítő stift visszaugrását, akkor az M alakot kell használni.
A kiálló N alakú hernyócsavarra speciális fogantyúk szerelhetők fel. Emellett lehetővé teszi többek között a rögzítőcsap automatikus (programvezérelt) működtetését egy pneumatikus henger segítségével vagy a távvezérlést Bowden-huzalokkal.
Anyag

Stahlausführung:

Hülse 1.0403.

Arretierstift Automatenstahl.



Edelstahlausführung:

Hülse 1.4301

Arretierstift gehärtet 1.4034

Arretierstift nicht gehärtet 1.4305



Pilzgriff Thermoplast.

Kivitel
Acél kivitel:
Hüvely, barnított, hegeszthető.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és barnított.

Nemesacél kivitel:
Hüvely fémtiszta és hegeszthető.
Rögzítőstift, edzett és köszörült, fémtiszta.
Rögzítőstift nem edzett és nem köszörült, fémtiszta.

Gomba alakú fogantyú, feketésszürke RAL7021.
További információk
Ha a rögzítőcsap felhegesztett, akkor a hüvelyt meg kell tűzni, hogy a rugó ne károsodjon a magas hőmérséklet miatt.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak