text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag

Acél kivitel:

Rögzítő stift, edzett: 5.8 szilárdsági osztály.



Nemesacél kivitel:

Rögzítő stift, edzett: Menetes hüvely, 1.4305. Rögzítő stift, 1.4034.



Gomba alakú fogantyú, termoplaszt, feketésszürke.

Kivitel
Acél kivitel:
Rögzítő stift, edzett, köszörült és barnított.

Nemesacél kivitel:
Rögzítő stift, edzett, köszörült és fémtiszta.
További információk
A Premium rögzítő csapokat legfontosabb jellemzői a magasabb gyártási követelmények és a menetes hüvely. A menetes hüvelyen ezenkívül egy központosító lett elhelyezve, amely még a pozicionálási pontosság növeléséhez használható. A rögzítő csapokat ott használják, ahol meg kell akadályozni a rögzítési helyzet nyíróerő általi megváltozását és nagyobb helyzetpontosság szükséges. Másik rögzítési helyzet csak a csap kézi kinyomásával vehető fel. Nagyobb nyíró igénybevétel esetén a központosító toldatot kell használni.
Felszerelés
A menetes hüvelyes központosító használatakor javasolt a menetvágás előtt elkészíteni az illesztést a befogó darabon.
A kúpos támasztófelületek kiegyenlítésére a menetes hüvely és az ellenanya révén kerül sor.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek és távtartó gyűrűk.
Accessory
Megfelelő kúpos persely 03089.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak