text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rögzítőcsap
Alak
A
Méret
1
Kivitel 1
mini
Kivitel 2
csavaros karimával
Terméktípus
szabványos
Alaptestű anyaga
horgany
Komponens anyaga
termoplaszt
Komponens színe
feketésszürke, RAL 7021
Alaptest felülete
kék passzivált
A=Tengelytávolság
30
D=Csapátmérő
6
F1=Kb. kezdeti rugóerő N
4,5
F2=Kb. végső rugóerő N
12,5
L=Hossz
39
S=Löket
6
A
30
Alaktípus
reteszhorony nélkül, ellenanya nélkül
B1
40
B2
18
D1
10
D2
25
D4
4,5
D5
9,5
F x 30°
1,8
KNy1
13
L1
2,5
L2
24,5
L3
30,5
L4
12
L5
4

Leírás

Termékleírás
A rögzítőcsapokat akkor használják, ha meg kell akadályozni a reteszelési helyzet nyíróerők okozta megváltozását.
Ilyen például a hossz- és magasságrögzítés, valamint a pozíciórögzítés gép-, készülék-, bútor- és speciális járműgyártásban.

A rögzítőcsapok, Mini kivitel, sokoldalú felhasználást tesznek lehetővé, különösen szűk helyeken. Hely- és költségtakarékos alternatívát nyújtanak az ismert beépítési formákhoz.
A csavaros karimával lehetséges a vékonyfalú alkatrészekre történő rögzítés süllyesztettfejű csavarok segítségével.
Anyag

Csavaros karima, cinkprésöntvény.

Rögzítőstift nemesacél 1.4305.

Nyomórugó nemesacél 1.4568.

Gomba alakú fogantyú termoplaszt.

Kivitel
Csavaros karima kékre passzivált.
Rögzítőstift, fémtiszta.
Accessory
Süllyesztettfejű csavarok DIN EN ISO 10642, 07175.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak