text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Termékleírás
A rögzítőcsapokat olyan esetekben használják, amikor meg kell akadályozni a reteszelési helyzet nyíróerők okozta megváltozását. Csak a csap kézi kitolása után lehetséges az elmozdítás másik rögzítési helyzetbe.
Ha a kioldott helyzetet hosszabb időn keresztül kell fenntartani, és meg kell akadályozni, hogy a reteszelőcsap visszaugorjon, akkor a C alakú terméket kell használni.

A Mini kivitelű reteszelőcsapok sokoldalú felhasználást tesznek lehetővé, különösen szűk helyeken. Hely- és költségtakarékos alternatívát nyújtanak az ismert beépítési formákhoz.
A csavaros karimának köszönhetően az elemek süllyesztettfejű csavarokkal vékonyfalú gépegységekre rögzíthetők.
Anyag

Csavaros karima, cinkprésöntvény.

Rögzítőstift nemesacél 1.4305.

Nyomórugó nemesacél 1.4568.

Gomba alakú fogantyú termoplaszt.

Kivitel
Csavaros karima kékre passzivált.
Rögzítőstift, fémtiszta.

Gomba alakú fogantyú, feketésszürke RAL 7021 vagy közlekedési piros RAL 3020.
További információk
A C alak esetében a gomba alakú fogantyú 30°-os szögben elfordítható, hogy a kihízott pozícióban tudja tartani a rögzítőstiftet.
Accessory
Süllyesztettfejű csavarok DIN EN ISO 10642, 07175.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Gyakran megvásárolt azzal, ami a kosaradban van