{"product":{"productId":"agid.36687","price":69.8,"name":"Rögzítőcsapok, acél, forgó működtetéssel, műanyag forgófejjel és kúpos rögzítőstifttel, A alak"},"currency":"EUR"}
- Egyidejű pozicionálás és befogás
- Forgóműködtetéssel
- Reteszelés jelölésével
Leírás
Termékleírás
A rögzítőcsapokat ott használják, ahol meg kell akadályozni a reteszelési helyzet oldalirányú erők okozta megváltozását.
Ha a reteszelés jelölése látható, a csap vagy teljesen ki van oldva, vagy csak részben van reteszelve.
Ha a reteszelés jelölése látható, a csap vagy teljesen ki van oldva, vagy csak részben van reteszelve.
Anyag
Ház és csap, acél.
A reteszelés jelölése, alumínium.
PA termoplaszt (poliamid) forgófej.
A reteszelés jelölése, alumínium.
PA termoplaszt (poliamid) forgófej.
Kivitel
Ház és csap, nikkeletett.
Reteszelés jelölése eloxált, piros.
Forgófej, üvegszál erősítésű, fekete.
Reteszelés jelölése eloxált, piros.
Forgófej, üvegszál erősítésű, fekete.
További információk
1. szerelési lehetőség 6 mm-es panelvastagsághoz.
2. szerelési lehetőség az A alaknál > 6-14 mm-es panelvastagságokhoz és a B alaknál > 6-15 mm-es panelvastagságokhoz.
2. szerelési lehetőség az A alaknál > 6-14 mm-es panelvastagságokhoz és a B alaknál > 6-15 mm-es panelvastagságokhoz.
Működési mód
A alak:
Győződjön meg róla, hogy a forgófej „OFF“ helyzetben van, és a csap vissza van húzva.
Csúsztassa a lemezt a persellyel a rögzítőcsap alá.
A rögzítéshez forgassa a forgófejet „ON“ helyzetbe.
A befogás befejeztével kattanó hang hallható.
Figyelem: Ne lazítsa meg a rögzítőcsap szorítását, ha a csap axiális terhelésnek van kitéve. A kúpos alak miatt előfordulhat, hogy a csap nem húzódik vissza.
B alak:
Amikor a forgófej „OFF“ helyzetben van, tolja a lemezt a persellyel a rögzítőcsap irányába addig, amíg a csap a rugónyomás hatására bereteszelődik a perselyben.
A forgófej automatikusan a „MID“ helyzetbe mozog.
Forgassa el a forgófejet a „MID“ helyzetből „ON“ helyzetbe a teljes beszorításig, ekkor kattanás hallatszik.
Győződjön meg róla, hogy a forgófej „OFF“ helyzetben van, és a csap vissza van húzva.
Csúsztassa a lemezt a persellyel a rögzítőcsap alá.
A rögzítéshez forgassa a forgófejet „ON“ helyzetbe.
A befogás befejeztével kattanó hang hallható.
Figyelem: Ne lazítsa meg a rögzítőcsap szorítását, ha a csap axiális terhelésnek van kitéve. A kúpos alak miatt előfordulhat, hogy a csap nem húzódik vissza.
B alak:
Amikor a forgófej „OFF“ helyzetben van, tolja a lemezt a persellyel a rögzítőcsap irányába addig, amíg a csap a rugónyomás hatására bereteszelődik a perselyben.
A forgófej automatikusan a „MID“ helyzetbe mozog.
Forgassa el a forgófejet a „MID“ helyzetből „ON“ helyzetbe a teljes beszorításig, ekkor kattanás hallatszik.
Rajzi hivatkozás
1) 1. szerelési lehetőség
2) 2. szerelési lehetőség
3) Lemez
4) ON helyzet
5) OFF helyzet
6) Reteszelés jelölése
2) 2. szerelési lehetőség
3) Lemez
4) ON helyzet
5) OFF helyzet
6) Reteszelés jelölése
Accessory
Persely 03096-44.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.