text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rögzítőcsap
Alak
C
Méret
3
Kivitel 1
reteszhoronnyal
Terméktípus
szabványos
Alaptest anyaga
acél
Alaptest színe
kék passzivált
Alaptest felülete
edzetlen
D1=Menet
M12
D=csapátmérő
8
L=Hossz
73
A
31
Alaktípus
reteszhoronnyal, ellenanya nélkül
D2
4,7
Ellenanya
ellenanya nélkül
F x 30°
1,3
L1
31,8
L2
54
L3
28
Löket S
19
Meghúzási nyomaték max. Nm
13
Rugóerő, kezdeti F1 kb. N
4
Rugóerő, végső F2 kb. N
22
SW1
12
Szilárdsági osztály
5.8

Leírás

Termékleírás
A rögzítő csapokat ott használják, ahol meg kell akadályozni a rögzítési helyzet nyíróerő általi megváltozását. Másik rögzítési helyzet csak a csap kézi kinyomásával vehető fel.
Anyag
Automataacél.
Kivitel
Kékre passzivált.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak