{"product":{"productId":"agid.19845","price":10.77,"name":"Rögzítőcsapok, acél, műanyag gomba alakú fogantyúval, reteszelésjelzővel és ellenanyával"},"currency":"EUR"}
- A rögzítőcsapok lehetővé teszik a rögzítést és reteszelést
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, méréstechnika, háztartás
- Nagyfokú stabilitás
- Reteszelés jelölés vizuális segítségként a kívánt reteszelési helyzethez
Leírás
Anyag
Acél rögzítőstift.
Acél menetes hüvely.
Feketésszürke termoplaszt gomba alakú fogantyú.
Alumínium reteszelésjelző.
Acél menetes hüvely.
Feketésszürke termoplaszt gomba alakú fogantyú.
Alumínium reteszelésjelző.
Kivitel
Rögzítőszeg, acél edzett, köszörült és barnított.
Menetes hüvely, barnított.
A reteszelés jelölése, piros, eloxált.
Menetes hüvely, barnított.
A reteszelés jelölése, piros, eloxált.
További információk
A rögzítőcsapokat ott használják, ahol meg kell akadályozni a rögzítési helyzet nyíróerő általi megváltozását. Másik rögzítési helyzet csak a csap kézi kinyomásával vehető fel.
Ha a reteszelés jelölése látható, akkor a csap teljesen ki van reteszelve vagy csak részben van bereteszelve.
Ha a reteszelés jelölése látható, akkor a csap teljesen ki van reteszelve vagy csak részben van bereteszelve.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Rajzi hivatkozás
1) Jelölőgyűrű
Accessory
Távtartó gyűrűk 03089.
Rögzítő készletek vékonyfalú alkatrészekhez 03094-10.
Rögzítő készletek vékonyfalú alkatrészekhez 03094-10.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.