{"product":{"productId":"agid.30691","price":117.98,"name":"Rögzítőcsapok, acél vagy nemesacél, állapotérzékelővel, műanyag gomba alakú fogantyúval és ellenanyával"},"currency":"EUR"}
- Nincsenek zavaróélek
- Az intelligens akkumulátorkezelés hosszú élettartamot biztosít
- A működtetési állapot vezeték nélküli továbbítása
- A komplex kábelezés kiküszöbölése
Leírás
Anyag
Acél kivitel:
Automataacél hernyócsavar és rögzítőstift.
Nemesacél kivitel:
Edzett rögzítőstift:
1.4305 menetes hüvely.
1.4034 rögzítőstift.
Edzetlen rögzítőstift:
1.4305 menetes hüvely.
1.4305 rögzítőstift.
Termoplaszt gomba alakú fogantyú és fedél.
Automataacél hernyócsavar és rögzítőstift.
Nemesacél kivitel:
Edzett rögzítőstift:
1.4305 menetes hüvely.
1.4034 rögzítőstift.
Edzetlen rögzítőstift:
1.4305 menetes hüvely.
1.4305 rögzítőstift.
Termoplaszt gomba alakú fogantyú és fedél.
Kivitel
Acél kivitel:
Barnított menetes hüvely.
Edzett, köszörült és barnított rögzítőstift.
Nemesacél kivitel:
Csupasz menetes hüvely.
Edzett, köszörült és csupasz rögzítőstift.
Edzetlen, köszörült és csupasz rögzítőstift.
Feketésszürke gomba alakú fogantyú.
Szürke áttetsző fedél.
Barnított menetes hüvely.
Edzett, köszörült és barnított rögzítőstift.
Nemesacél kivitel:
Csupasz menetes hüvely.
Edzett, köszörült és csupasz rögzítőstift.
Edzetlen, köszörült és csupasz rögzítőstift.
Feketésszürke gomba alakú fogantyú.
Szürke áttetsző fedél.
Kullanım
Az állapotérzékelővel rendelkező rögzítőcsapok lehetővé teszik a működtetéstől független folyamatvezérlést. Továbbá biztosítható, hogy a rögzítőstift a kívánt működtetési állapotban legyen.
Előnyök
A működtetési állapot vezeték nélküli továbbítása.
A komplex kábelezés kiküszöbölése.
Az intelligens akkumulátorkezelés hosszú élettartamot biztosít.
Nincsenek zavaróélek.
A komplex kábelezés kiküszöbölése.
Az intelligens akkumulátorkezelés hosszú élettartamot biztosít.
Nincsenek zavaróélek.
Biztonság
Az állapotérzékelős rögzítőcsapok nem alkalmasak személyek biztosítására.
Accessory
85875 átjáró
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.