{"product":{"productId":"agid.2544","price":11.11,"name":"RÖGZÍTŐCSAP MÉ.3 D1=M16X1,5, D=8,ALAK:C RETESZHORONNYAL ELLENANYANÉLKÜL, ACÉL EDZETT, KOMP:TERMOPLASZTFEKETÉSSZÜRKE RAL7021,FED.:FEKETÉSSZÜRKE RAL 7021"},"currency":"EUR"}
Rögzítőcsap
reteszhoronnyal
acél
edzett
- A rögzítőcsapok lehetővé teszik a rögzítést és reteszelést
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, méréstechnika, háztartás
- Nagyfokú stabilitás
- Anyaga: acél vagy nemesacél
Mennyiségi egység
11,11 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rögzítőcsap
Alak
C
Méret
3
Kivitel 1
reteszhoronnyal
Terméktípus
szabványos
Alaptestű anyaga
acél
Komponens anyaga
termoplaszt
Komponens színe
feketésszürke, RAL 7021
Alaptest felülete
edzett
D1=Menet
M16X1,5
D=Csapátmérő
8
F1=Kb. kezdeti rugóerő N
15
F2=Kb. végső rugóerő N
35
L=Hossz
74
S=Löket
8
D2
33
Ellenanya
ellenanya nélkül
F x 30°
2,3
Fedél színe
feketésszürke, RAL 7021
KNy1
19
L1
26
L2
10
L3
23
Szilárdsági osztály
5.8
Szilárdsági osztály
5.8
Leírás
Anyag
Acél kivitel:
Hernyócsavar és rögzítő stift, atomataacél.
Nemesacél kivitel:
Rögzítő stift, edzett:
Menetes hüvely 1.4305.
Rögzítő stift 1.4034.
Rögzítő stift, edzetlen:
Menetes hüvely 1.4305.
Rögzítő stift 1.4305.
Gomba alakú fogantyú, termoplasztikus műanyag, feketésszürke.
Kivitel
Acél kivitel:
Menetes hüvely, barnított.
Rögzítő stift edzett, köszörült és barnított.
Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítő stift, edzett, köszörült és fémtiszta.
Rögzítő stift edzetlen, köszörült és fémtiszta.
Menetes hüvely, barnított.
Rögzítő stift edzett, köszörült és barnított.
Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítő stift, edzett, köszörült és fémtiszta.
Rögzítő stift edzetlen, köszörült és fémtiszta.
További információk
A rögzítő csapokat ott használják, ahol meg kell akadályozni a rögzítési helyzet nyíróerő általi megváltozását. Másik rögzítési helyzet csak a csap kézi kinyomásával vehető fel. Ha a kinyomást hosszabb időre kell végrehajtani és meg kell akadályozni a rögzítő stift visszaugrását, úgy a C, ill. D alakot kell használni.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Accessory
Távtartó gyűrűk 03089.
Rögzítő készletek vékonyfalú alkatrészekhez 03094-10.
Rögzítő készletek vékonyfalú alkatrészekhez 03094-10.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.