text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag

Acélkivitel:

Menetes hüvely és rögzítőstift, automataacél.



Nemesacél kivitel:

Menetes hüvely és rögzítőstift 1.4305.


Gomba alakú fogantyú, termoplaszt.


Menetbiztosító, poliamid.

Kivitel
Acélkivitel:
Menetes hüvely, barnított.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és barnított.

Nemesacél-kivitel:
Menetes hüvely fémtiszta.
Rögzítőstift, edzett és köszörült, fémtiszta.

Gomba alakú fogantyú, feketésszürke RAL7021.

Menetbiztosító, kék.
További információk
A menetbiztosító egy tapadó poliamid bevonat, amelyet pontokban (foltokban) visznek fel.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Accessory
Távtartó gyűrűk 03089.
Rögzítő készletek vékonyfalú alkatrészekhez 03094-10.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Gyakran megvásárolt azzal, ami a kosaradban van