{"product":{"productId":"agid.11387","price":6.69,"name":"Rögzítőcsapok, acél vagy nemesacél, rövid kivitel műanyag gomba alakú fogantyúval, reteszhorony nélkül, ellenanyával "},"currency":"EUR"}
- A rögzítőcsapok lehetővé teszik a rögzítést és reteszelést
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, méréstechnika, háztartás
- Nagyfokú stabilitás
- Ideális szűk helyviszonyokhoz
- Anyaga: acél vagy nemesacél
Leírás
Anyag
Acél kivitel:
Rögzítő stift, edzett:
5.8 szilárdsági osztály.
Nemesacél kivitel:
Rögzítő stift, edzetlen:
Menetes hüvely, 1.4305.
Rögzítő stift, 1.4305.
Gomba alakú fogantyú, termoplaszt, feketésszürke vagy közlekedési vörös RAL3020.
Kivitel
Acél kivitel:
Rögzítő stift, edzett, köszörült és barnított.
Nemesacél kivitel:
Rögzítő stift, edzetlen, köszörült és fémtiszta.
Rögzítő stift, edzett, köszörült és barnított.
Nemesacél kivitel:
Rögzítő stift, edzetlen, köszörült és fémtiszta.
További információk
A rögzítőcsapokat ott használják, ahol meg kell akadályozni a rögzítési helyzet nyíróerő általi megváltozását. Másik rögzítési helyzet csak a csap kézi kinyomásával vehető fel. Ha a kinyomást hosszabb időre kell végrehajtani és meg kell akadályozni a rögzítő stift visszaugrását, úgy a C, ill. D alakot kell használni.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.