{"product":{"productId":"agid.2534","price":6.52,"name":"RÖGZÍTŐCSAP MÉ.1 D1=M10X1, D=5, ALAK:ARETESZHORONY NÉLKÜL ELLENANYA NÉLKÜL,RÖVID KIVITEL, ACÉL EDZETT,KOMP:TERMOPLASZT FEKETÉSSZÜRKE RAL7021"},"currency":"EUR"}
Rögzítőcsap
reteszhorony nélkül
acél
edzett
- A rögzítőcsapok lehetővé teszik a rögzítést és reteszelést
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, méréstechnika, háztartás
- Nagyfokú stabilitás
- Ideális szűk helyviszonyokhoz
- Anyaga: acél vagy nemesacél
Mennyiségi egység
6,52 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rögzítőcsap
Alak
A
Méret
1
Kivitel 1
reteszhorony nélkül
Terméktípus
rövid kivitel
Alaptestű anyaga
acél
Komponens anyaga
termoplaszt
Komponens színe
feketésszürke, RAL 7021
Alaptest felülete
edzett
Acélkulcs
1.4034
D1=Menet
M10X1
D=Csapátmérő
5
F1=Kb. kezdeti rugóerő N
5
F2=Kb. végső rugóerő N
12
L=Hossz
34,5
S=Löket
5
D2
21
Ellenanya
ellenanya nélkül
F x 30°
1,3
KNy1
13
L1
8
L2
7
Szilárdsági osztály
5.8
Szilárdsági osztály
5.8
Leírás
Anyag
Acél kivitel:
Rögzítő stift, edzett:
5.8 szilárdsági osztály.
Nemesacél kivitel:
Rögzítő stift, edzetlen:
Menetes hüvely, 1.4305.
Rögzítő stift, 1.4305.
Gomba alakú fogantyú, termoplaszt, feketésszürke vagy közlekedési vörös RAL3020.
Kivitel
Acél kivitel:
Rögzítő stift, edzett, köszörült és barnított.
Nemesacél kivitel:
Rögzítő stift, edzetlen, köszörült és fémtiszta.
Rögzítő stift, edzett, köszörült és barnított.
Nemesacél kivitel:
Rögzítő stift, edzetlen, köszörült és fémtiszta.
További információk
A rögzítőcsapokat ott használják, ahol meg kell akadályozni a rögzítési helyzet nyíróerő általi megváltozását. Másik rögzítési helyzet csak a csap kézi kinyomásával vehető fel. Ha a kinyomást hosszabb időre kell végrehajtani és meg kell akadályozni a rögzítő stift visszaugrását, úgy a C, ill. D alakot kell használni.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.