text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rögzítőcsap
Alak
A
Méret
1
Kivitel 1
reteszhorony nélkül
Terméktípus
rövid kivitel
Alaptestű anyaga
acél
Komponens anyaga
termoplaszt
Komponens színe
feketésszürke, RAL 7021
Alaptest felülete
edzett
Acélkulcs
1.4034
D1=Menet
M10X1
D=Csapátmérő
5
F1=Kb. kezdeti rugóerő N
5
F2=Kb. végső rugóerő N
12
L=Hossz
34,5
S=Löket
5
D2
21
Ellenanya
ellenanya nélkül
F x 30°
1,3
KNy1
13
L1
8
L2
7
Szilárdsági osztály
5.8
Szilárdsági osztály
5.8

Leírás

Anyag

Acél kivitel:

Rögzítő stift, edzett:

5.8 szilárdsági osztály.



Nemesacél kivitel:

Rögzítő stift, edzetlen:

Menetes hüvely, 1.4305.

Rögzítő stift, 1.4305.



Gomba alakú fogantyú, termoplaszt, feketésszürke vagy közlekedési vörös RAL3020.

Kivitel
Acél kivitel:
Rögzítő stift, edzett, köszörült és barnított.

Nemesacél kivitel:
Rögzítő stift, edzetlen, köszörült és fémtiszta.
További információk
A rögzítőcsapokat ott használják, ahol meg kell akadályozni a rögzítési helyzet nyíróerő általi megváltozását. Másik rögzítési helyzet csak a csap kézi kinyomásával vehető fel. Ha a kinyomást hosszabb időre kell végrehajtani és meg kell akadályozni a rögzítő stift visszaugrását, úgy a C, ill. D alakot kell használni.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak