text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag

Acél kivitel:

Rögzítő stift, edzett:

5.8 szilárdsági osztály.



Nemesacél kivitel:

Rögzítő stift, edzetlen:

Menetes hüvely, 1.4305.

Rögzítő stift, 1.4305.



Gomba alakú fogantyú, termoplaszt, feketésszürke.

Kivitel
Acél kivitel:
Rögzítő stift, edzett, köszörült és barnított.

Nemesacél kivitel:
Rögzítő stift, edzetlen, köszörült és fémtiszta.
További információk
Ezek a rögzítő csapok kiválóan alkalmasak vékony falú komponensekhez.
A rögzítőcsapokat ott használják, ahol meg kell akadályozni a rögzítési helyzet nyíróerő általi megváltozását. Másik rögzítési helyzet csak a csap kézi kinyomásával vehető fel.
Ha meg kell akadályozni a rögzítő stift visszaugrását, úgy a C alakot kell használni.
Accessory
A csavaros anya meghúzásához tartozékként egy kettős csillagkulcs szállítható.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak