{"product":{"productId":"agid.34308","price":64.55,"name":"Rögzítőcsapok, nemesacél, pneumatikus"},"currency":"EUR"}
Anyag
Menetes hüvely, nemesacél 1.4305.
Rögzítőstift, nemesacél 1.4034.
Dugattyútömítés és O-gyűrűk NBR.
Rúdtömítés TPU.
Mágnes NdFeB.
Ellenanya, nemesacél A2-70.
Mágneses mező érzékelő, termoplaszt PA12.
Érzékelőtartó POM, horonyprofil, alumínium.
Kivitel
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítőstift, edzett és köszörült, fémtiszta.
Hatlapú anyák, fémtiszta.
Rögzítőstift, edzett és köszörült, fémtiszta.
Hatlapú anyák, fémtiszta.
Több
Kevesebbet
Rögzítőcsap, nemesacél, pneumatikus, A alak, egyszeres működésű, pneumatikusan bemenő
kezdet
64,55 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Rögzítőcsap, nemesacél, pneumatikus, B alak, egyszeres működésű, pneumatikusan bemenő
kezdet
64,55 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Rögzítőcsapok, nemesacél, pneumatikus, C alak, kettős működésű
kezdet
64,55 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Termékleírás
A rögzítőcsapokat akkor használják, ha meg kell akadályozni a rögzítési helyzet nyíróerők okozta megváltozását.
Ilyen például a hossz- és magasságrögzítés, valamint a pozíciórögzítés a gép-, készülék-, bútor- és speciális járműgyártásnál.
A pneumatikus rögzítőcsapokat sűrített levegő működteti. Ez lehetővé teszi a rögzítőstift automatikus bemenő vagy kimenő mozgását.
Ezenkívül a rögzítési hely kézi működtetéshez nem elérhető helyen is lehet.
Az állapotérzékelővel rendelkező kivitel esetében a működtetés állapota elektronikusan észlelhető és tovább feldolgozható.
Az ehhez szükséges mágneses mező érzékelőt az érzékelőtartó horonyprofiljába rögzítik. Az állapotérzékelő és az érzékelőtartó a kívánt lekérdezési pozíció függvényében tengelyirányban elmozdítható és rögzíthető.
Ilyen például a hossz- és magasságrögzítés, valamint a pozíciórögzítés a gép-, készülék-, bútor- és speciális járműgyártásnál.
A pneumatikus rögzítőcsapokat sűrített levegő működteti. Ez lehetővé teszi a rögzítőstift automatikus bemenő vagy kimenő mozgását.
Ezenkívül a rögzítési hely kézi működtetéshez nem elérhető helyen is lehet.
Az állapotérzékelővel rendelkező kivitel esetében a működtetés állapota elektronikusan észlelhető és tovább feldolgozható.
Az ehhez szükséges mágneses mező érzékelőt az érzékelőtartó horonyprofiljába rögzítik. Az állapotérzékelő és az érzékelőtartó a kívánt lekérdezési pozíció függvényében tengelyirányban elmozdítható és rögzíthető.
Anyag
Menetes hüvely, nemesacél 1.4305.
Rögzítőstift, nemesacél 1.4034.
Dugattyútömítés és O-gyűrűk NBR.
Rúdtömítés TPU.
Mágnes NdFeB.
Ellenanya, nemesacél A2-70.
Mágneses mező érzékelő, termoplaszt PA12.
Érzékelőtartó POM, horonyprofil, alumínium.
Kivitel
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítőstift, edzett és köszörült, fémtiszta.
Hatlapú anyák, fémtiszta.
Rögzítőstift, edzett és köszörült, fémtiszta.
Hatlapú anyák, fémtiszta.
Működési mód
A és B alak: egyszeres működésű, rugóvisszatérítéssel
C alak: kettős működésű
C alak: kettős működésű
Műszaki adatok
Pneumatikus tulajdonságok:
Üzemi nyomás: 4-6 bar
szűrt, száraz levegő, olajozott vagy olajmentes
Mágneses mező érzékelő:
Kimenő kapcsolás: PNP záró (NO)
Üzemi feszültség: 10 - 30 V DC
Üzemi áramerősség: 200 mA
Kapcsolási mezőerősség: 2 kA/m
Kapcsolási frekvencia: 3000 Hz
Rövidzárásmentes: igen
Polaritás felcserélése ellen biztosított: nem
Védettségi fokozat: IP67
Csatlakozás módja: 2 m PUR-kábel
Hőmérséklet-tartomány: -25 °C - +85 °C
Engedély: CE, c-UL-us, UKCA, WEEE
Üzemi nyomás: 4-6 bar
szűrt, száraz levegő, olajozott vagy olajmentes
Mágneses mező érzékelő:
Kimenő kapcsolás: PNP záró (NO)
Üzemi feszültség: 10 - 30 V DC
Üzemi áramerősség: 200 mA
Kapcsolási mezőerősség: 2 kA/m
Kapcsolási frekvencia: 3000 Hz
Rövidzárásmentes: igen
Polaritás felcserélése ellen biztosított: nem
Védettségi fokozat: IP67
Csatlakozás módja: 2 m PUR-kábel
Hőmérséklet-tartomány: -25 °C - +85 °C
Engedély: CE, c-UL-us, UKCA, WEEE
Kullanım
Automatizált gyártóberendezésekben és készülékekben.
Hőmérséklet-tartomány
-30 °C és +80 °C között
Rajzi hivatkozás
A alak: egyszeres működésű, pneumatikusan kimenő
B alak: egyszeres működésű, pneumatikusan bemenő
C alak: kettős működésű
1) Csatlakozás 1 - pneumatikus kimenő
2) Csatlakozás 2 - pneumatikus bemenő
3) állapotérzékelővel
P: üzemi nyomás
B alak: egyszeres működésű, pneumatikusan bemenő
C alak: kettős működésű
1) Csatlakozás 1 - pneumatikus kimenő
2) Csatlakozás 2 - pneumatikus bemenő
3) állapotérzékelővel
P: üzemi nyomás
Accessory
Mágneses mező érzékelő 83001.
Érzékelőtartó T-horonnyal 83010.
Érzékelőtartó T-horonnyal 83010.