{"product":{"productId":"agid.2611","price":10.55,"name":"RETESZELŐCSAP, D=4, M10X1, ALAK:AFOGANTYÚ BEVONAT NÉLKÜL A, ACÉL"},"currency":"EUR"}
Reteszelőcsap
acél
- Minden típusú reteszelésnél és rögzítésnél alkalmazható
- A retesz 180°-os elforgatásával megtörténik a reteszoldás
- Bevágás a helyzet rögzítéséhet
- Edzett rögzítő stift
Mennyiségi egység
€ 10,55
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Reteszelőcsap
Alak
A
Alaptest
anyaga
acél
D1=Menet
M10x1
D=rögzítőstift átmérő
4
L1=Fogantyúhossz
25
Alaktípus
fogantyú, bevonat nélkül, anya nélkül
B
9
B1
3
D2
10
Ellenanya
ellenanya nélkül
F x 30°
1
H
6
L
38
L3
20
REACh
false
RoHS
false
Rugóerő,
kezdeti
F1 kb. N
8
Rugóerő,
végső
F2 kb. N
14
Leírás
Anyag
Acél, 5.8 szilárdsági osztály.
Kivitel
barnított.
Rögzítő stift edzett és köszörült.
Rögzítő stift edzett és köszörült.
További információk
A reteszelőcsapokat akkor használják, ha a rögzítő stift időként nem állhat ki. A csap 180°-os elforgatásával a rögzítő stift behúzásra kerül.
Egy horonynak köszönhetően a retesz ebben a helyzetben marad.
Egy horonynak köszönhetően a retesz ebben a helyzetben marad.
Rajzi hivatkozás
A alak, fogantyú, bevonat nélkül, anya nélkül
C alak, fogantyú, porszórt, anya nélkül
C alak, fogantyú, porszórt, anya nélkül
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.