text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rögzítő És Szorító Fogantyú
Méret
2
Alaptest anyaga
automataacél
Komponens anyaga
termoplaszt
Komponensek színe
fekete
Alaptest felülete
horganyzott
D1=Menet
M10
D2=Külső átmérő
40
D=csapátmérő
5
H=Magasság
24,9
L1=menethossz
17
L=Hossz
46,9
D3
18
Ellenanya
ellenanya nélkül
H1
13
Löket S
5
RoHS
true
SW
10
UNSPSC Code
31162800

Leírás

Termékleírás
A rögzítő és szorító fogantyú egy termékként lehetővé teszi különböző beállító elemek pozicionálását, reteszelését és beszorítását. A reteszelés alakzáró módon csap segítségével, a beszorítás erőzáró módon a hüvely homlokfelületén át történi.
Anyag

Csillagmarkolat, termoplaszt, sötétszürke.

Menetes hüvely.

Rögzítő stift, nemesacél 1.4305.

Kivitel
Acél, horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
Előnyök
Reteszelés és beszorítás egy termékkel.
Ergonomikus kezelés a csillagmarkolat segítségével.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Accessory
Hatlapú anyák, alacsony, DIN 439
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak