{"product":{"productId":"agid.32542","price":3.78,"name":"Rögzítőcsapok ECO, acél vagy nemesacél, rövid kivitel, műanyag gomba alakú fogantyúval és ellenanyával"},"currency":"EUR"}
	
- A rögzítőcsapok lehetővé teszik a rögzítést és reteszelést
 - Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, méréstechnika, háztartás
 - Nagyfokú stabilitás
 - Ideális szűk helyviszonyokhoz
 - Anyaga: acél vagy nemesacél
 
Leírás
							Anyag
						
						Acél változat:
 Szabadon vágható acélból készült menetes hüvely.
 Zárócsap 1.4305.
 
 Rozsdamentes acélból készült változat:
 Menetes hüvely és zárócsavar 1.4305.
 
 Termoplasztikus gomba alakú fogantyú.
							Kivitel
						
						
								Acélkivitel:
Menetes hüvely, kékre passzivált.
Rögzítőstift, nem edzett, fémtiszta.
 
Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítőstift, nem edzett, fémtiszta.
 
Gomba alakú fogantyú, feketésszürke RAL7021.
 
					Menetes hüvely, kékre passzivált.
Rögzítőstift, nem edzett, fémtiszta.
Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítőstift, nem edzett, fémtiszta.
Gomba alakú fogantyú, feketésszürke RAL7021.
							További információk
						
						
								Az összeszerelés során be kell tartani a megadott maximális meghúzási nyomatékot.
					
							Egyedi igényre
						
						
								Speciális kivitelek.
					
            Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
        CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.