- A rögzítőcsapok lehetővé teszik a rögzítést és reteszelést
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, méréstechnika, háztartás
Leírás
Anyag
Acél kivitel:
Rögzítő stift, edzett: 5.8 szilárdsági osztály.
Nemesacél kivitel:
Rögzítő stift, edzett: Menetes hüvely, 1.4305. Rögzítő stift, 1.4034.
Gomba alakú fogantyú, termoplaszt, feketésszürke.
Kivitel
Acél kivitel:
Rögzítő stift, edzett, köszörült és barnított.
Nemesacél kivitel:
Rögzítő stift, edzett, köszörült és fémtiszta.
Rögzítő stift, edzett, köszörült és barnított.
Nemesacél kivitel:
Rögzítő stift, edzett, köszörült és fémtiszta.
További információk
A rögzítőcsapokat ott használják, ahol meg kell akadályozni a rögzítési helyzet nyíróerők általi megváltozását. Az elfordulás elleni biztosító feladata az, hogy megtartsa a csap helyzetét a hüvelyhez képest. A ferde felület lehetővé teszi a csap magától történő kitolását az egyoldalú keresztirányú erők révén. A csavar meglazítása a csapon található jelölésig lehetővé teszi a ferde felület elforgatását a raszterben 60°-kal.
Felszerelés
A csavar meglazítása hatszöggel történik.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Accessory
Távtartó gyűrűk 03089
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.