{"product":{"productId":"agid.30770","price":7.38,"name":"Rögzítőcsapok, acél vagy nemesacél, műanyag gyűrűs fogantyúval, D alak"},"currency":"EUR"}
- Jó tapintású fogantyú forma
- Szabályozott működtetés a húzás irányában
- Előnyös árú kivitel
- Nagyfokú stabilitás
Leírás
Termékleírás
A rögzítőcsapokat olyan esetekben használják, amikor meg kell akadályozni a reteszelési helyzet nyíróerők okozta megváltozását. Csak a csap kézi kitolása után lehetséges az elmozdítás másik rögzítési helyzetbe.
Ha a kitolt helyzetet hosszabb időn keresztül kell fenntartani és el kell kerülni a rögzítőstift visszaugrását, akkor a C, ill. D alakú terméket használja.
Ha a kitolt helyzetet hosszabb időn keresztül kell fenntartani és el kell kerülni a rögzítőstift visszaugrását, akkor a C, ill. D alakú terméket használja.
Anyag
Acél kivitel:
Menetes hüvely 1.0715.
Rögzítő stift, edzett:
Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely 1.4305.
Rögzítő stift 1.4305.
Gyűrűs fogantyú, termoplaszt, feketés szürke RAL 7021 vagy közlekedési piros RAL 3020.
Menetes hüvely 1.0715.
Rögzítő stift, edzett:
Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely 1.4305.
Rögzítő stift 1.4305.
Gyűrűs fogantyú, termoplaszt, feketés szürke RAL 7021 vagy közlekedési piros RAL 3020.
Kivitel
Acélkivitel:
Menetes hüvely, kékre passzivált.
Rögzítőstift, nem edzett, fémtiszta.
Nemesacél-kivitel:
Menetes hüvely fémtiszta.
Rögzítőstift, nem edzett, fémtiszta.
Gyűrűs fogantyú, feketésszürke RAL 7021 vagy közlekedési piros RAL 3020.
Menetes hüvely, kékre passzivált.
Rögzítőstift, nem edzett, fémtiszta.
Nemesacél-kivitel:
Menetes hüvely fémtiszta.
Rögzítőstift, nem edzett, fémtiszta.
Gyűrűs fogantyú, feketésszürke RAL 7021 vagy közlekedési piros RAL 3020.
További információk
Az összeszerelés során be kell tartani a megadott maximális meghúzási nyomatékot.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Rajzi hivatkozás
A alak: fixáló horony nélkül, ellenanya nélkül
B alak: fixáló horony nélkül, ellenanyával
C alak: reteszhoronnyal, ellenanya nélkül
D alak: reteszhoronnyal, ellenanyával
B alak: fixáló horony nélkül, ellenanyával
C alak: reteszhoronnyal, ellenanya nélkül
D alak: reteszhoronnyal, ellenanyával
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.