{"product":{"productId":"agid.32471","price":10.16,"name":"Rögzítőcsapok, acél vagy nemesacél, rövid kivitel, műanyag excenterkarral és ellenanyával"},"currency":"EUR"}
- Egyszerű és gyors kezelés
- Magas hőmérsékleten történő alkalmazásra
- Beépített reteszelő funkcióval
- Rövid kivitel
- Ideális szűk helyviszonyokhoz
Leírás
Termékleírás
A rögzítőcsapokat ott használják, ahol a rögzítési helyzet megváltozását keresztirányú erők akadályozzák meg. Más rögzítési helyzetbe való mozgatás csak a csavar kézi kioldása után lehetséges. Ennél a rögzítőcsapnál a kioldás excenterkar segítségével történik. A rögzítőcsap kireteszelve marad, amikor a fogantyúkart túlmozgatják az excenter holtpontján.
Az ergonomikus excenterfogantyú könnyű kezelést tesz lehetővé kis erőkifejtés mellett.
Az ergonomikus excenterfogantyú könnyű kezelést tesz lehetővé kis erőkifejtés mellett.
Anyag
Acél kivitel:
Hernyócsavar és rögzítő stift, atomataacél.
Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely 1.4305.
Rögzítőstift 1.4305.
Fogantyúkar, üvegszál erősítésű PPA termoplaszt (hőálló).
Kivitel
Acélkivitel:
Menetes hüvely, barnított.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és barnított.
Nemesacél-kivitel:
Menetes hüvely fémtiszta.
Rögzítőstift, köszörült, fémtiszta.
Fogantyúkar feketésszürke RAL7021 vagy közlekedési piros RAL3020.
Menetes hüvely, barnított.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és barnított.
Nemesacél-kivitel:
Menetes hüvely fémtiszta.
Rögzítőstift, köszörült, fémtiszta.
Fogantyúkar feketésszürke RAL7021 vagy közlekedési piros RAL3020.
Hőmérséklet-tartomány
Tartós alkalmazási hőmérséklet az IEC 216 szerint: max. 160 °C.
Rövid idejű alkalmazási hőmérséklet max. 250 °C.
Rövid idejű alkalmazási hőmérséklet max. 250 °C.
Előnyök
Egyszerű és gyors kezelés.
Alkalmas magas hőmérsékletű alkalmazásokhoz.
Integrált reteszelő funkcióval.
Rövid kivitel.
Ideális szűkös helyviszonyokhoz.
Alkalmas magas hőmérsékletű alkalmazásokhoz.
Integrált reteszelő funkcióval.
Rövid kivitel.
Ideális szűkös helyviszonyokhoz.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Accessory
Távtartó gyűrűk 03089.
Pozicionáló perselyek rögzítőcsapokhoz 03099-50.
Rögzítő készletek vékonyfalú alkatrészekhez 03094-10.
Pozicionáló perselyek rögzítőcsapokhoz 03099-50.
Rögzítő készletek vékonyfalú alkatrészekhez 03094-10.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.