{"product":{"productId":"agid.2577","price":5.55,"name":"Rögzítőcsapok, acél vagy nemesacél, váll nélkül, műanyag gomba alakú fogantyúval, fedéllel és ellenanyával"},"currency":"EUR"}
	
- A rögzítőcsapok lehetővé teszik a rögzítést és reteszelést
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, méréstechnika, háztartás
- Nagyfokú stabilitás
- Anyaga: acél vagy nemesacél
Leírás
							Anyag
						
						Acél kivitel:
 menetes hüvely és rögzítő stift, automataacél.
 
 Rozsdamentes acélból készült változat:
 Menetes hüvely 1.4305.
 Zárócsap edzett 1.4034.
 Nem edzett zárócsap 1.4305.
 
 Termoplasztikus gomba alakú fogantyú.
							Kivitel
						
						
								Acélkivitel:
Menetes hüvely, barnított.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és barnított.
 
Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítőstift, edzett és köszörült, fémtiszta.
Rögzítőstift nem edzett és nem köszörült, fémtiszta.
 
Gomba alakú fogantyú feketésszürke RAL 7021.
 
					Menetes hüvely, barnított.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és barnított.
Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítőstift, edzett és köszörült, fémtiszta.
Rögzítőstift nem edzett és nem köszörült, fémtiszta.
Gomba alakú fogantyú feketésszürke RAL 7021.
							További információk
						
						
								A rögzítőcsap becsavarozásához külön becsavaró alátét szállítható. Ezt a kireteszelt gomba alakú fogantyú alá kell tolni úgy, hogy a menesztőpeckek beleakadjanak a horonyba.
					
							Egyedi igényre
						
						
								Speciális kivitelek.
					
            Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
        CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.