{"product":{"productId":"agid.36594","price":0.74,"name":"Rugóhüvelyek, dupla, acél vagy nemesacél"},"currency":"EUR"}
Anyag
Hüvely, acél vagy nemesacél 1.4301.
Nyomórugó nemesacél 1.4310.
Kivitel
Acélhüvely nikkelezett. Nemesacél fémtiszta.
Nyomórugó fémtiszta.
Nyomórugó fémtiszta.
Több
Kevesebbet
Leírás
Termékleírás
Ha az alkatrészeket két irányban kell rögzíteni. A kettős rugóhüvelyeket kifejezetten olyan alkalmazásokhoz fejlesztették ki, ahol kétoldali reteszelésre van szükség, pontosan meghatározott erőgörbe szerint. Felépítésük lehetővé teszi a szimmetrikus vezetést és a pontosan ismétlődő reteszelést, hozzáigazított érzetet és megbízható visszajelzést biztosítva.
Anyag
Hüvely, acél vagy nemesacél 1.4301.
Nyomórugó nemesacél 1.4310.
Kivitel
Acélhüvely nikkelezett. Nemesacél fémtiszta.
Nyomórugó fémtiszta.
Nyomórugó fémtiszta.
További információk
A rugós hüvelyeket elsősorban reteszelő és pozicionáló elemként használják.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.