{"product":{"productId":"agid.21839","price":5.39,"name":"Rugós nyomódarab NORMÁL RUGÓERŐ D=M12L=28 ACÉL, LAPOS, MENETBIZTOSÍTÓVAL,KOMP:CSAP, ACÉL"},"currency":"EUR"}
Rugós Nyomódarab
normál rugóerő
acél
- Alkatrészek gyors indexelése, pozicionálása és rögzítése
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, kézműipar, háztartás
- Univerzálisan alkalmazható és egyszerűen beszerelhető
- Edzett golyó
- menetbiztosítóval: biztonság rezgések esetén, többször használható
Mennyiségi egység
5,39 € / db
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rugós Nyomódarab
Kivitel 1
normál rugóerő
Kivitel 2
lapos, menetbiztosítóval
Alaptest
anyaga
acél
Komponens
anyaga
csap, acél
D=Menet
M12
L=Hossz
28
Behajtás nyomatéka
kb. Nm
2
D1
6
H
4
L1
10
Lazítási nyomaték
kb. Nm
1,3
Menesztőprofil
belső hatszög kulcsnyílású
N
2
RoHS
true
Rugóerő,
kezdeti
F1 kb. N
12
Rugóerő,
végső
F2 kb. N
55
S
4
Szerelőkulcs, g
70
Szorítótag alakja
nyomócsap lapos
T1
2
UNSPSC Code
31161704
Leírás
Anyag
Hüvely, acél, 5.8 szilárdsági osztály.
Nyomócsap, acél
Rugó, rugóacél, D oszt.
Menetbiztosító, nejlon.
Nyomócsap, acél
Rugó, rugóacél, D oszt.
Menetbiztosító, nejlon.
Kivitel
barnított. Nyomócsap, edzett.
További információk
Ezt a nyomótagot elsősorban ejektorként és rugós ütközőként használják a szerszámgyártásban.
A nyomócsap tengelyirányban mozgatható.
A nyomócsap tengelyirányban mozgatható.
Rajzi hivatkozás
L2 = kb. két csavarmenet
1) Ragasztott hernyócsavar
1) Ragasztott hernyócsavar
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.