{"product":{"productId":"agid.35320","price":59.44,"name":"Rugós nyomódarabok állapotérzékelővel, nemesacél"},"currency":"EUR"}
Anyag
Hüvely nemesacél 1.4305.
Nyomócsap nemesacél 1.4034.
Rugó nemesacél 1.4310.
Állapotérzékelő nemesacél 1.4301.
Kivitel
fémtiszta. Nyomócsap, edzett.
Több
Kevesebbet
Leírás
Termékleírás
Az állapotérzékelővel rendelkező rugós nyomódarabok, mint reteszelő és pozicionáló elemek, mechanikus funkciójuk mellett a gépelemek kívánt pozícióban való helyzetének lekérdezésére szolgálnak.
Az érzékelő felismeri, hogy a nyomócsap be- vagy kitolt állapotban van-e és lehetővé teszi ennek az állapotinformációnak az elektronikus feldolgozását.
Az érzékelő felismeri, hogy a nyomócsap be- vagy kitolt állapotban van-e és lehetővé teszi ennek az állapotinformációnak az elektronikus feldolgozását.
Anyag
Hüvely nemesacél 1.4305.
Nyomócsap nemesacél 1.4034.
Rugó nemesacél 1.4310.
Állapotérzékelő nemesacél 1.4301.
Kivitel
fémtiszta. Nyomócsap, edzett.
További információk
Az állapotérzékelő H értékű löketnél kapcsol.
Műszaki adatok
Induktív érzékelő:
Kimenő kapcsolás: PNP záró (NO) vagy nyitó (NC)
Üzemi feszültség: 10 - 30 V DC
Üzemi áram: <200 mA
Kapcsolási távolság: 0,8 mm
Kapcsolási frekvencia: 2000 Hz
Rövidzárás mentes: igen
Polaritás felcserélése ellen biztosított: igen
Védettségi fokozat: IP 67
Csatlakozó típus: 2 m PVC-kábel
Engedély: CE
Kimenő kapcsolás: PNP záró (NO) vagy nyitó (NC)
Üzemi feszültség: 10 - 30 V DC
Üzemi áram: <200 mA
Kapcsolási távolság: 0,8 mm
Kapcsolási frekvencia: 2000 Hz
Rövidzárás mentes: igen
Polaritás felcserélése ellen biztosított: igen
Védettségi fokozat: IP 67
Csatlakozó típus: 2 m PVC-kábel
Engedély: CE
Kullanım
Az állapotérzékelővel rendelkező rugós nyomódarabok lehetővé teszik az állapottól függő folyamatvezérlést. Így biztosítható, hogy a munkadarab vagy mozgó alkatrész a kívánt helyen tartózkodjon.
Hőmérséklet-tartomány
Hőmérsékleti tartomány: -25° C ... +70°C
Felszerelés
Az ellenanyával történő rögzítés esetén 6 Nm-es meghúzási nyomaték javasolt.
Biztonság
Az állapotérzékelővel rendelkező rugós nyomódarabok nem alkalmasak személyek biztosítására.
Rajzi hivatkozás
4) LED-es kijelző
BN = barna
BK = fekete
BU = kék
Helyzet-lekérdezés alkalmazási példa:
1. helyzet: tolózár reteszelve
2. helyzet: tolózár kireteszelve
3) Tolózár
BN = barna
BK = fekete
BU = kék
Helyzet-lekérdezés alkalmazási példa:
1. helyzet: tolózár reteszelve
2. helyzet: tolózár kireteszelve
3) Tolózár
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.