text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Acél.
Kivitel
Menetes hüvely, horganyzott, kék passzivált.
Menetes csap, betétedzésű, barnított.
Normál rugóerő, magas rugóerő.
További információk
A rugós húzó- és nyomótagok, amelyek univerzális nyomótagokként is ismertek, különböző elemek rögzítésére, pozicionálására vagy szorítására szolgálnak. A menetes csap, amelyek a hatlap alak révén elfordulás ellen biztosított, húzó- vagy nyomócsapként használható.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Gyakran megvásárolt azzal, ami a kosaradban van