{"product":{"productId":"agid.16986","price":6.37,"name":"Rugós húzó- és nyomótagok elfordulás elleni biztosítással, K alak"},"currency":"EUR"}
- Univerzális nyomódarab
- Alkatrészek rögzítése, pozicionálása vagy szorítása
- Használható húzó- vagy nyomócsapként
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
Menetes hüvely, horganyzott, kék passzivált.
Menetes csap, betétedzésű, barnított.
Normál rugóerő, magas rugóerő.
Menetes csap, betétedzésű, barnított.
Normál rugóerő, magas rugóerő.
További információk
A rugós húzó- és nyomótagok, amelyek univerzális nyomótagokként is ismertek, különböző elemek rögzítésére, pozicionálására vagy szorítására szolgálnak. A menetes csap, amelyek a hatlap alak révén elfordulás ellen biztosított, húzó- vagy nyomócsapként használható.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.