{"product":{"productId":"agid.2817","price":5.78,"name":"RUGÓS NYOMÓDARAB RUGÓERŐ, D=M12,L=18,5, H=6, ACÉL, KOMP:ACÉL"},"currency":"EUR"}
Rugós Húzó- És Nyomódarab
acél
- Egyedi alkalmazásokhoz
- Alkalmazási területek: prizmák, nyomócsapok, fogantyúk, gombok
Mennyiségi egység
€5.78
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rugós Húzó- És Nyomódarab
Alaptest
anyaga
acél
Komponens
anyaga
acél
D=Menet
M12
L=menethossz
18,5
D1
6
D2
7
D3
M4x8
H
6
L1
7
L2
5
L3
1
RoHS
true
Rugóerő
normál
Rugóerő,
kezdeti
F1 kb. N
5
Rugóerő,
végső
F2 kb. N
20
SW
(négyszög)
10
SW1
6
SW2
négyszög
10
UNSPSC Code
31161704
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
Hüvely, kékre horganyzott.
Rugós csap, barnított.
Rugós csap, barnított.
További információk
A rugós csap menetes végei számos betét használatát teszik lehetővé, mint pl. prizmák, nyomócsapok, önbeálló támaszok, fogantyúk, gombok, recézett anyák stb.
Felszerelés
A menetes hüvely elfordulás elleni biztosításaként LOCTITE csavarbiztosító 97990-243.... használata javasolt.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.