text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rugós Húzó- És Nyomódarab
Alaptest anyaga
acél
Komponens anyaga
acél
D=Menet
M12
L=menethossz
26
D1
6
D2
7
D3
M4x8
H
8
L1
11
L2
5
L3
1
RoHS
true
Rugóerő
normál
Rugóerő, kezdeti F1 kb. N
20
Rugóerő, végső F2 kb. N
100
SW (négyszög)
10
SW1
6
SW2 négyszög
10
UNSPSC Code
31161704

Leírás

Anyag
Acél.
Kivitel
Hüvely, kékre horganyzott.
Rugós csap, barnított.
További információk
A rugós csap menetes végei számos betét használatát teszik lehetővé, mint pl. prizmák, nyomócsapok, önbeálló támaszok, fogantyúk, gombok, recézett anyák stb.
Felszerelés
A menetes hüvely elfordulás elleni biztosításaként LOCTITE csavarbiztosító 97990-243.... használata javasolt.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak