{"product":{"productId":"agid.2813","price":6.94,"name":"Rugós oldalnyomótagok menetes hüvellyel, nyomócsap nélkül, A alak, tömítés nélkül"},"currency":"EUR"}
- Munkadarabok pozicionálása, befogása, megtartása és rögzítése
- Univerzálisan használható
- Edzett felfogó tárcsa
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
Hüvely, kékre horganyzott.
Felfogó tárcsa, edzett és barnított.
Felfogó tárcsa, edzett és barnított.
További információk
A használattól függően a nyomócsap önállóan is előállítható é a felfogó tárcsa menetes furatába csavarozható.
A löket (S) és az ahhoz tartozó hossz (L1) kihasználásával elérhető a megfelelő oldalirányú nyomás (F).
A B alak emellett tömítéssel is rendelkezik, amely megakadályozza a forgácsok és a szennyeződés bejutását.
A löket (S) és az ahhoz tartozó hossz (L1) kihasználásával elérhető a megfelelő oldalirányú nyomás (F).
A B alak emellett tömítéssel is rendelkezik, amely megakadályozza a forgácsok és a szennyeződés bejutását.
Rajzi hivatkozás
1) Szerelőszerszám
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.