{"product":{"productId":"agid.2807","price":7.81,"name":"Rugós oldalnyomótagok tömítéssel"},"currency":"EUR"}
- Munkadarabok pozicionálása, befogása, megtartása és rögzítése
- Egyedileg beállítható
- Edzett nyomócsap
- Alkalmas vékony lemezekhez
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
Nyomócsap acélból, edzett és horganyzott.
Hüvely, kékre horganyzott.
Hüvely, kékre horganyzott.
További információk
A menetes hüvelyes rugós oldalnyomótagok egyénileg beállíthatók a befogandó elemhez. Ezenkívül a menetes hüvely vékony lemezekbe is becsavarható, mivel egy vagy két anyával rögzíthető.
W és Z az ügyfél adatai szerint.
W és Z az ügyfél adatai szerint.
Rajzi hivatkozás
1) Szerelőszerszám
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.