text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Test, automataacél.
Golyó, acélból.
Rugó, műanyag.
Kivitel
Test, barnított.
Golyó fémtiszta.
További információk
Az oldalnyomótagot legalább L3 méretre a furatba kell nyomni. A nyomótag kisebb elemek pozicionálására és rögzítésére szolgál a készülékekben. Ha a munkadarabon mechanikai megmunkálást végeznek, úgy szükség lehet arra, hogy azt további szorítóeszközök is rögzítsék. A készülékek tárolásakor ügyelni kell arra, hogy a műanyag rugó terheletlen maradjon.

A rugóerő esetében statisztikai középértékről van szó.
Rajzi hivatkozás
2) Átütés
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak