{"product":{"productId":"agid.31991","price":32.77,"name":"Bowden-huzal elosztó távműködtetésű rögzítőcsapokhoz"},"currency":"EUR"}
Anyag
Ház és szán termoplaszt.
Állítócsavarok és csavaros szorító sárgaréz.
Hatlapú anya és házcsavarok nemesacél.
Állítócsavarok és csavaros szorító sárgaréz.
Hatlapú anya és házcsavarok nemesacél.
Több
Kevesebbet
Leírás
Termékleírás
A Bowden-huzal elosztóval három Bowden-huzal fogható össze. Így például két rögzítőcsap csupán egy működtetőelemmel kezelhető. A megfordítható felhasználási lehetőséggel egy rögzítőcsap két működtetőelemmel kezelhető. Ehhez elég a két működtetőelem egyikét meghúzni, hogy beugorjon a rögzítőcsap.
A süllyesztettfejű csavarok két rögzítőfurata lehetővé teszi a változatos beszerelést. A ház szélessége és a rögzítőfuratok helyzete olyan, hogy beszerelés a 40 mm-es alumíniumprofilra M8-as horonyanyákkal problémamentes.
A süllyesztettfejű csavarok két rögzítőfurata lehetővé teszi a változatos beszerelést. A ház szélessége és a rögzítőfuratok helyzete olyan, hogy beszerelés a 40 mm-es alumíniumprofilra M8-as horonyanyákkal problémamentes.
Anyag
Ház és szán termoplaszt.
Állítócsavarok és csavaros szorító sárgaréz.
Hatlapú anya és házcsavarok nemesacél.
Állítócsavarok és csavaros szorító sárgaréz.
Hatlapú anya és házcsavarok nemesacél.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
A távműködtetésű rögzítőcsapokat és a működtető elemet külön kell megrendelni.
A működtetőelem és a kábelelosztó közötti Bowden-kábelt külön kell megrendelni.
A működtetőelem és a kábelelosztó közötti Bowden-kábelt külön kell megrendelni.
További információk
Bowdenhuzalok beszerelésekor a következő pontokat kell figyelembe venni:
A szabad huzalvég hossza változhat a fektetési szög, a hajlítási sugár és a terhelés által. Ezért az ellencsapágy (huzalhüvely) hosszát a bowdenhuzal fektetése után a mellékelt állítócsavarral kell beállítani. Ugyancsak az állítócsavarral történik a bowdenhuzal-rendszer előfeszítése.
A fektetéskor különösen ügyelni kell arra, hogy ne kerüljön sor a minimális hajlítási sugár, a jelen esetben R = 65 mm, alsó határeltérése. A túl keskeny sugár fokozott kopást és nagyobb súrlódást eredményezhet.
A minimális hajlítási sugár rövid idejű alsó határeltérését a szerelés során is el kell kerülni, mivel ellenkező esetben megsérülhet a huzalhüvely. A hüvely ezenkívül alkalmas nyomóerők felvételére is. Túl szoros meghúzás esetén a belső spirál megnyúlhat és tartósan megsérülhet.
A szabad huzalvég hossza változhat a fektetési szög, a hajlítási sugár és a terhelés által. Ezért az ellencsapágy (huzalhüvely) hosszát a bowdenhuzal fektetése után a mellékelt állítócsavarral kell beállítani. Ugyancsak az állítócsavarral történik a bowdenhuzal-rendszer előfeszítése.
A fektetéskor különösen ügyelni kell arra, hogy ne kerüljön sor a minimális hajlítási sugár, a jelen esetben R = 65 mm, alsó határeltérése. A túl keskeny sugár fokozott kopást és nagyobb súrlódást eredményezhet.
A minimális hajlítási sugár rövid idejű alsó határeltérését a szerelés során is el kell kerülni, mivel ellenkező esetben megsérülhet a huzalhüvely. A hüvely ezenkívül alkalmas nyomóerők felvételére is. Túl szoros meghúzás esetén a belső spirál megnyúlhat és tartósan megsérülhet.
Felszerelés
Nyissa ki a házat és szerelje az alsó részt a süllyesztettfejű csavarokkal az előírt helyzetbe. Vezesse a Bowden-huzalokat az állítócsavaron át és akassza a huzalelosztó szánjába. Ehhez opcionálisan használhatja a mellékelt csavaros szorítókat. Az állítócsavarral állítsa be a Bowden-huzal játékát. Helyezze fel a ház fedelét és rögzítse a mellékelt csavarokkal. Miután megtörtént a huzalok bevezetése és rögzítése, állítsa be a Bowden-huzal végleges játékát.
Szállítási terjedelem
Ház huzalelosztó, szán.
3x állítócsavar M6 x 34 mm.
6x hatlapú anya M6.
2x csavaros szorító Ø5 x 7 mm.
3x állítócsavar M6 x 34 mm.
6x hatlapú anya M6.
2x csavaros szorító Ø5 x 7 mm.
Rajzi hivatkozás
1) Ház alsórész
2) Ház felsőrész
3) Szánok
4) Állítócsavar
5) Ellenanya
6) Menetvágó csavar
7) Csavaros szorító
2) Ház felsőrész
3) Szánok
4) Állítócsavar
5) Ellenanya
6) Menetvágó csavar
7) Csavaros szorító
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.